1. Página inicial
  2. Produtos
  3. IF0223

Artigo descontinuado – registo do arquivo

IF0223

Sensor indutivo

IF-2004-BBOW/10m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic

Download
Technische Details
Características do produto
Função de saída normalmente fechado
Alcance de detecção [mm] 4
Invólucro tipo roscado
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] 47...63
Tensão de funcionamento [V] 20...140 AC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Função de saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] 8,5
Corrente mínima de carga [mA] 8
Corrente residual máx. [mA] 2,5 (140 V AC)
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz] 25
Proteção contra curto-circuito não
Proteção contra sobrecarga não
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] 4
Distância real de comutação Sr [mm] 4 ± 10 %
Distância de funcionamento [mm] 0...3,25
Precisão/desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Invólucro tipo roscado
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Designação da rosca M12 x 1
Materiais PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 1 x LED, amarelo
Conexão elétrica
Conexão 10 m PVC-Cabo
Acessórios
Acessórios incluídos
porcas de fixação: 2
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Cabo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — IF0223-00 — 13.01.2017 —