Conceção elétrica | NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 1 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Conceção elétrica | NPN | |
---|---|---|
Função de saída | normalmente aberto | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 | |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 750 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuito | não | |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 1 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...0,8 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|