Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 50 |
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 120 x 80 x 30 |
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 7; (24 V) |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 30 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 50 |
---|---|
Distância de comutação ajustável | sim |
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] | 50 |
Distância real de comutação Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...40,5 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
---|
Invólucro | retangular |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 120 x 80 x 30 |
Materiais | PPE modificado |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|