1. Página inicial
  2. Produtos
  3. ID5012

Artigo descontinuado – registo do arquivo

Sensor indutivo

ID-3050-BNOG/ 6m

ID5012

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 7; (24 V)
Proteção contra inversão de polaridade não
Saídas
Função elétrica NPN
Saída normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 1
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 30
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] 50
Distância de comutação ajustável sim
Configuração de fábrica da distância de comutação [mm] 50
Distância real de comutação Sr [mm] 50 ± 10 %
Distância de trabalho [mm] 0...40,5
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / Aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variação no ponto de comutação [% de Sr] -10...10
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Proteção IP 65
Certificações / testes
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Carcaça Retangular
Montagem não embutido
Dimensões [mm] 120 x 80 x 30
Materiais PPE modificado
Displays / elementos de operação
Display
Estado de comutação 1 x LED, amarelo
Acessórios
Acessórios incluídos
chave de fenda: 1
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — ID5012-00 — 13.01.2017 —