Aplicação | avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso |
---|
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 24 AC |
Consumo de corrente [mA] | 200 |
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 |
---|---|
Proteção | IP 44; (na parte frontal) |
Tipo de montagem | corte do painel: 91 x 43 mm |
---|
Visualizador |
|
---|