Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Formato | cabo de Ethernet, codificação D |
Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Peso [g] | 151,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Cabo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
---|