1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Acessórios
  4. Acessórios para AS-Interface
  5. Sensores completamente metálicos para áreas higiênicas e locais úmidos

Acessórios para interface AS - Cabo de conexão para áreas higiênicas

  • Tecnologia de conexão corresponde às normas M12 e M8 (EN 61076)
  • Vedação confiável mesmo na montagem sem ferramentas
  • Alto grau de proteção por meio do uso de uma vedação de perfil
  • Dispositivo antivibratório com contorno tipo dente de serra protege a porca contra choque e vibração
  • LEDs bem visíveis mesmo com alta incidência de luz