You probably do not come from: Portugal.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva
  4. Sistemas para monitoramento e diagnóstico de vibração
  5. Sensores e transmissores de vibração

Sistemas para monitoramento e diagnóstico de vibração - Sensores e transmissores de vibração

  • Transmissores de vibração analógicos e sem cabos, assim como sensores de vibração IO-Link inteligentes
  • Configuração simples do ponto de comutação através de dois anéis de ajuste, display integrado ou via IO-Link
  • Cálculo de valor característico confiável e inteligentes diretamente no sensor
  • Conexão simples sem software de diagnóstico adicional

Sistemas para monitoramento e diagnóstico de vibração - Sensores e transmissores de vibração


Systems for vibration monitoring and diagnostics – vibration sensors and transmitters

O transmissor de vibração da série VKV possui uma saída de comutação adicional que pode ser usada como saída de alarme. Dois anéis de ajuste (giro fácil) na unidade permitem um ajuste intuitivo e preciso do ponto de comutação e do atraso de resposta. Uma escala mostra os valores definidos. Dois LEDs altamente visíveis indicam o status de comutação e prontidão para operação.
Devido à possibilidade de travamento mecânico, a manipulação não autorizada está excluída. A tampa protetora, opcionalmente disponível, garante proteção contra adulteração. É frequentemente usado para monitoramento de condições de ventiladores ou ventiladores, onde detecta de forma confiável impulsores danificados.

O sensor de vibração eletrônico VN possui duas saídas de comutação. Uma das saídas pode ser utilizada para o pré-alarme e a outra para o alarme principal. O pré-alarme permite que o usuário agende e execute ações de manutenção durante os intervalos regulares de operação. Um alarme principal significa que um estado crítico da máquina foi atingido; o sinal de comutação pode ser usado para desligar o sistema. Alternativamente, o usuário pode configurar uma das saídas como saída analógica para monitorar a vibração geral.

A entrada analógica pode ser usada para monitorar um parâmetro adicional, como a temperatura. Assim como a vibração, a temperatura costuma ser usada como um indicador-chave do estado de uma máquina.

Os parâmetros são definidos com o software de configuração de parâmetros por meio de uma interface USB que também fornece tensão de operação ao sensor. Uma máquina desequilibrada vibra dependendo de suas revoluções. O sensor pode ser ajustado de acordo com esta frequência ou de acordo com as frequências de avaria dos rolamentos de corpos rolantes a serem monitorados. Um display multicolorido brilhante indica os valores medidos. A mudança de cores (verde - amarelo - vermelho) sinaliza a condição atual da máquina.