1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Comunicação industrial
  4. Tecnologia de cabeamento da interface AS
  5. Extensão, terminador e teste da tubulação

Tecnologia de cabeamento da interface AS - Extensão, terminador e teste da tubulação

  • Terminador de barramento passivo para aumento do comprimento dos cabos
  • Extensão de linhas em 100 metros adicionais mediante repetidor
  • Comprimento total factível de até 600 m
  • Aplicável em qualquer topologia de rede
  • Montagem rápida e fácil do terminador de barramento com terminal de cabo plano