1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores para processo
  4. Sensores de fluxo / Sensores de vazão
  5. Sensores de fluxo compactos em invólucro de aço inoxidável

Sensores de fluxo compactos em invólucro de aço inoxidável

  • Com curvas de fluido integradas para água, óleos e ar
  • Medição simultânea do fluxo e da temperatura
  • Possibilidade de comutação de cores entre verde e vermelho para valores do processo
  • Diâmetro interno do tubo configurável de 25...400 mm
  • Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo