You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs capacitifs
  4. Tous les détecteurs capacitifs
  5. KI5023

Détecteur capacitif

KI5023

KIE3015-FPKG/NI/55V

Détecteur capacitif

KI5023

KIE3015-FPKG/NI/55V

  • Haute immunité aux parasites
  • Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Avec boîte de raccordement orientable sur 90°
  • Pour la détection de positions ou le contrôle de niveau
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] 14; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Immunité aux parasites augmentée oui; (immunité renforcée contre les perturbations électromagnétiques )
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 743
Données mécaniques
Poids [g] 135
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 125
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières PBT; capot: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5