1. Strona startowa
  2. Czujniki wizyjne
  3. Identyfikacja typu O2I

Identyfikacja typu O2I

Skuteczna identyfikacja
Niezależnie od orientacji oraz liczby kodów czytnik wielokodowy dekoduje automatycznie kody 1D i 2D. W nowej wersji wykonuje on również zadania związane z rozpoznawaniem tekstu (OCR), np. w celu identyfikacji produktów na podstawie oznaczenia typu lub numeru serii. Za pomocą urządzenia można teraz odczytać również bezpośrednio dane takie jak data przydatności czy też data produkcji.

Do kolejnych funkcji należy przesyłanie pozycji kodu przez interfejs procesowy, ustawiane ogólne parametry jakościowe, indywidualne ustawienia oświetlenia każdej konfiguracji w jednej grupie, zintegrowana pamięć obrazów błędów i ochrona przed dostępem za pomocą hasła. Wysoka niezawodność odczytu kodu Data Matrix jest poprawiona dodatkowo przez profesjonalne oprogramowanie czytnika wielokodowego. Najlepszy stosunek jakości do ceny: Czytnik wielokodowy oferuje najlepsze funkcje i jakość w cenie czujnika.

Optymalne oświetlenie
Poza automatycznym ustawianiem oświetlenia możliwe jest również dopasowanie ręczne. Cztery segmenty oświetlające można włączać i wyłączać ręcznie. Umożliwia to optymalne efekty nawet w przypadku metalowych powierzchni silnie odbijających światło.

Wysoka niezawodność odczytu
Automatyczne ustawianie czasu naświetlania, dopasowanie za pomocą oświetlenia segmentowego w przypadku problematycznych powierzchni.

Inteligencja w czujniku
Programowane wyjścia; System weryfikacji redukuje transfer danych.

Elastyczne przyłączanie
Interfejs RS-232, Ethernet-TCP/IP i EtherNet/IP. Szybkość procesu: Prędkości obiektów do 7 m/s.

Kompaktowa integracja
Oświetlenie, optyka, moduł przetwarzania i interfejsy w jednej obudowie przemysłowej.

Łatwa obsługa
Konfiguracja systemu za pomocą oprogramowania lub bezpośrednio na czujniku trwa zaledwie kilka minut.

Odczyt kodów: do kodów 1D i 2D oraz tekstu. Do monitorowania przebiegu procesów w automatyce przemysłowej. Zastosowanie do śledzenia, sterowania i identyfikacji produktów. Kody: QR, PDF, DM, kod kreskowy i OCR

Czytnik wielokodowy ifm wykrywa różne kody 2D i 1D oraz tekst. Znormalizowany kod 2D może być przy tym wykonany w różny sposób: w postaci nadruku na papierze, grawerunku laserowego lub wybity igłowo na powierzchni metalowej.

To kompaktowe urządzenie montuje się za pomocą odpowiedniego zestawu montażowego i podłącza do sterownika (PLC) poprzez interfejs procesowy. Parametryzacja odbywa się poprzez kabel Ethernet za pomocą zwyczajnego komputera.

Jeden z wielu przykładów: Na podstawie kodu Data Matrix czytnik wielokodowy identyfikuje zapakowane higienicznie płatki kosmetyczne podczas przejazdu na przenośniku taśmowym.

Odstęp roboczy / Wielkości pola obrazu