1. Strona startowa
  2. Czujniki ultradźwiękowe

Czujniki ultradźwiękowe – detekcja obiektów o trudnych powierzchniach i z dużej odległości

Najważniejsze informacje:

  • Obudowa z tworzywa sztucznego w wykonaniu M18 o dwóch długościach - 60 mm i 98 mm
  • Wytrzymała obudowy M18 i M30 ze stali kwasoodpornej do wymagających zastosowań
  • Duże zasięgi od 300 mm do 8 m
  • Wibrujący transduktor redukuje zaleganie pyłów
  • Czujniki retrorefleksyjne w obudowie M18 do detekcji obiektów niezależnie od ich orientacji
  • Wyjście cyfrowe i analogowe do pomiaru wartości granicznych i dystansu
  • Łatwe ustawianie za pomocą przycisku teach lub za pomocą IO-Link dla wersji M18 i M30 oraz przewodu do uczenia w wersji M18
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Ciągły pomiar poziomu bez kontaktu nawet przy trudnych powierzchniach

Szerokie pole detekcji
Szeroki stożek dziękowy umożliwia niezawodne wykrywanie nawet krat i siatek.
We wszystkich zastosowaniach, począwszy od monitorowania wysokości partii pudeł kartonowych i monitorowania odległości, aż do wykrywania błyszczących plastikowych etykiet, nowe czujniki zapewniają prawidłową wartość analogową przez cały czas.

Alternatywne rozwiązanie dla trudnych powierzchni
Czujniki ultradźwiękowe wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w paśmie ultradźwięków.
Wykrywane obiekty odbijają fale dźwiękowe i na podstawie czasu przelotu fali określana jest informacja o odległości. W przeciwieństwie do czujników optycznych kolor obiektu, przeźroczystość lub błyszcząca powierzchnia nie wpływają na pewność detekcji.
Blistry, butelki PET lub transparentne opakowania plastikowe w przemyśle spożywczym można pewnie wykrywać za pomocą czujników ultradźwiękowych serii UG.

Wysoka wydajność
Czujniki ultradźwiękowe ifm w wykonaniu M18 wyróżniają się małym martwym polem oraz dużymi zakresami działania, które dotąd można było osiągnąć jedynie przy użyciu znacznie większych czujników. Czujniki pracują niezawodnie nawet w razie silnego zabrudzenia i dlatego można je stosować w aplikacjach, w których problemy mają czujniki optyczne.

Wartość dodana za pomocą IO-Link
Wybór ultradźwiękowych czujników ifm z IO-Link oferuje następujące korzyści:

  • Wirtualny przycisk uczenia do łatwego i wydajnego ustawiania punktu przełączania
  • Wartość odległości jest podana w mm
  • Regulowana szerokość wiązki w wersjach M30
  • Regulowane opóźnienie włączania i wyłączania
  • Szczegółowa dokumentacja ustawionych parametrów nie jest już więcej potrzebna, ponieważ dane są przechowywane w urządzeniu Master IO-Link
  • Czujniki można łatwo wymienić, odczytując parametry z wtyczki pamięci lub importując dane z urządzenia Master IO-Link

Czujniki ultradźwiękowe – Cała oferta

Czujniki ultradźwiękowe służą do niezawodnej detekcji pozycji i precyzyjnego ciągłego pomiaru odległości mediów stałych, proszkowych i płynnych. Wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w zakresie ultradźwiękowym. Wykrywany obiekt odbija fale dźwiękowe, a czujnik na podstawie pomiaru czasu określa odległość. Czujnik działa bezdotykowo niezależnie od koloru, przezroczystości lub stopnia połysku obiektu. Czujnik można zatem wykorzystywać np. do wykrywania opakowań w blistrze lub plastikowych tacek w przemyśle spożywczym.