1. Strona startowa
  2. Strona początkowa
  3. Zastosowanie
  4. Woda dejonizowana

Czujniki do pomiaru wody dejonizowanej

Typ
czujnika
Zakres pomiaru Przekrój Medium
temperatura
Ciśnienie
znamionowe
Charakterystyka
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90C 12 bar • zintegrowany pomiar temperatury
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100C 12 bar • bez wyświetlacza
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80C 16 bar • zintegrowany pomiar temperatury
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100C 100 bar • pomiar względny
• zmiana koloru: czerwony / zielony
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80C 300 bar • pomiar względny
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10...120C 300 bar • system modułowy
• czujniki ceramiczne, czujniki ze stali kwasoodpornej i tytanu

 

Przykładowe zastosowania

SV7200

SV4050