1. Strona startowa
  2. Strona początkowa
  3. Zastosowanie
  4. Oleje

Czujniki do pomiaru olejów

Typ
czujnika
Zakres pomiaru Przekrój Medium
temperatura
Ciśnienie
znamionowe
Charakterystyka
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
-10...100C 100 bar • specyficzna charakterystyka oleju
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100C 40 bar • zintegrowany pomiar temperatury
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180C 25 bar • do wysokich temperatur
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60C 200 bar • do frezarek
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80C 16 bar • zintegrowany pomiar temperatury
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100C 100 bar • pomiar względny
• zmiana koloru: czerwony / zielony