1. Strona startowa
  2. Strona początkowa
  3. Zastosowanie
  4. Gazy

Czujniki do pomiaru mediów gazowych

Typ
czujnika
Zakres pomiaru Przekrój Medium
temperatura
Ciśnienie
znamionowe
Charakterystyka
SD
0.04...
28 000 m³/h
DN8...DN250 0...60C 16 bar • do pomiaru zużycia sprężonego powietrza
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100C 100 bar • pomiar względny
• zmiana koloru: czerwony / zielony
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80C 300 bar • pomiar względny
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50C 1 bar • pomiar względny
• monitor przepływu powietrza

 

Przykładowe zastosowania

SD6500

SA4100