VSE100 Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji; Całkowita ilość wejść i wyjść 16; (konfigurowalne); Ethernet; TCP/IP; 114 x 50 x 105 mm
DN4011 Zasilacz impulsowy 24 V DC; 3,3 A; Napięcie wejściowe AC 100...240 V; 124 x 40 x 122,5 mm; zaciski; Dopuszczenie CE; cRUus; cULus; UKCA
VSA001 Akcelerometr; analogowy; Liczba osi pomiaru 1; Zakres pomiarowy wibracji -25...25 g; Zakres częstotliwości 1...6000 Hz; Temperatura otoczenia -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Konektor
VSA004 Akcelerometr; analogowy; Liczba osi pomiaru 1; Zakres pomiarowy wibracji -25...25 g; Zakres częstotliwości 1...10000 Hz; Temperatura otoczenia -20...80 °C; IP 67; kabel
TS2229 Czujniki temperatury z oddzielnym układem przetwarzania; 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A); Zakres pomiarowy -40...90 °C; -40...194 °F; czujnik do przykręcenia na śrubę 12 x 8,7 x 51 mm; 2 m PUR-Przewód; M12 Konektor
TP3231 Przetwornik do czujników temperatury Pt100/Pt1000; sygnał analogowy; IO-Link; Zakres pomiarowy -50...300 °C; -58...572 °F; Ustawienia fabryczne -50...150 °C °C; M12 Konektor
IFC201 Czujnik indukcyjny; M12 x 1 / L = 50 mm; Strefa działania 7 mm montaż niezabudowany; normalnie otwarte; DC; PNP/NPN; M12 Konektor; IP 68; ("Coolant"); 2-przewodowy; Temperatura otoczenia -25...70 °C; Częstotliwość przełączania 700 Hz
EVC529 Przewód z gniazdem; Napięcie zasilania < 50 V AC; 2 m; PUR; Materiał obudowy obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; bezsilikonowy tak; Bezhalogenu tak; styki pozłacane tak
Monitorowanie i konserwacja sprężarek w zależności od stanu technicznego
Monitorowanie i konserwacja wentylatorów w zależności od stanu technicznego
Monitorowanie i konserwacja pomp w zależności od stanu technicznego