You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Rozwiązania aplikacyjne
  2. Wentylatory

Pełna ochrona wentylatorów. Skonfiguruj swoje rozwiązanie w zaledwie kilku krokach.

Poczucie spokoju: monitorowanie i konserwacja wentylatorów w zależności od stanu technicznego

Ciągła diagnostyka:
Pełne monitorowanie godzin pracy maszyny.

Wczesna diagnostyka:
Monitorowanie niewyważenia, zużycia i ogólnych wibracji.

Maksymalna sprawność: 
Diagnostyka powstawania i gromadzenia się zanieczyszczeń, np. na łopatkach wirnika.

Łatwa integracja:
Grupa ifm oferuje indywidualne rozwiązania dla różnych typów wentylatorów.

To takie proste:

  1. Skonfiguruj swoją aplikację.
  2. Wyślij do nas zapytanie lub bezpośrednio zamów skonfigurowane rozwiązanie w naszym sklepie internetowym.
  3. Pobierz swój zestaw parametrów.
  4. Skonfiguruj szybko i łatwo aplikację do monitorowania wentylatora, używając bezpłatnego oprogramowania ifm application package assistant.
  5. Skorzystaj z monitorowania stanu wentylatora, wykrywaj zmiany zachodzące w czasie i zoptymalizuj procesy produkcji i konserwacji.

Czy masz pytania dotyczące konfiguracji lub montażu? Skontaktuj się z nami! 

Pakiet zastosowań ifm – aplikacje
Wentylatory promieniowe z przekładnią bezpośrednią lub pasową oraz wentylatory osiowe, w wersji stosowanej w:

  • systemach odpylania
  • systemach powietrza świeżego i wywiewanego w lakierniach
  • wentylacji warsztatów
  • układach klimatyzacji
  • wentylacji zewnętrznej silników
  • górnictwie
  • systemach wyciągowych w odlewniach
  • odsysaniu mgły olejowej na obrabiarkach
  • doprowadzaniu powietrza do elektrociepłowni / spalarni odpadów

Pakiet zastosowań ifm – wentylatory

  1. Mocowanie gwintowane czujnika drgań / Mocowanie za pomocą kleju
  2. Indukcyjny czujnik do wykrywania prędkości obrotowej
  3. Czujnik temperatury wraz z przetwornikiem sygnału
  4. Zasilanie 24 V z przetwarzaniem energii
  5. Elektronika diagnostyczna
  6. Przewody łączeniowe z gniazdem / Oprogramowanie do parametryzacji elektroniki diagnostycznej

Opcjonalnie
Wizualizacje i alarmy LR SMARTOBSERVER

Redukcja kosztów
Konserwacja zależna od stanu, kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Możliwość planowania wymiany części.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom
Wykrywanie w odpowiednim czasie uszkodzeń łopatek wirnika, wibracji z powodu niewyważenia wirnika, niewspółosiowości wału, uszkodzenia elementów tocznych łożyska, niewyważenia i zużycia.

Optymalizacja procesu
Gromadzenie i analiza danych.
Czyszczenie łopatek wentylatorów w przypadku wykrycia zabrudzenia.

Wdrożenie niezależne od działu IT
Pakiet zastosowań od czujnika do oceny i analizy sieciowej. Skalowalność: Możliwość rozszerzenia na inne zastosowania i/lub systemy ERP.