Poczucie spokoju:
Monitorowanie i konserwacja zaopatrzenia w wodę chłodzącą w oparciu o stan maszyny
Ciągła diagnostyka:
Monitorowane jest oddawanie ciepła i przepływ medium oraz rzeczywiste godziny pracy maszyny.
Wczesne wykrywanie:
Wykrywanie zanieczyszczeń i wycieków lub utraty końcówki spawalniczej.
Maksymalna sprawność:
Stała diagnostyka zanieczyszczeń, np. w filtrze lub przy pistolecie spawalniczym.
Łatwa integracja:
Grupa ifm oferuje indywidualne rozwiązania dla różnych typów układów wody chłodzącej.
Czy masz pytania dotyczące konfiguracji lub montażu? Skontaktuj się z nami!
Pakiet zastosowań ifm – zastosowania
Monitoring systemów wody chłodzącej, na przykład w:
Pakiet zastosowań ifm – chłodzenie
Opcjonalnie
Wizualizacje i alarmy LR SMARTOBSERVER
Redukcja kosztów
Konserwacja zależna od stanu, kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Możliwe planowanie wymiany części.
Zapobieganie nieplanowanym przestojom
Wcześniej wykrywane są przecieki w rurach lub układzie węży giętkich, zagięcia w wężu lub zablokowanie przez cząstki w obiegu wody chłodzącej.
Optymalizacja procesów
Gromadzenie i analiza danych. Konserwacja według potrzeb.
Wdrożenie niezależne od działu IT
Pakiet zastosowań od czujnika do oceny i analizy sieciowej. Skalowalność: Możliwość rozszerzenia na inne zastosowania i/lub systemy ERP.