Czujnik pracuje na zasadzie triangulacji. W tym celu wyposażono go w urządzenie projekcyjne, które kieruje wiązkę laserową na powierzchnię przeznaczoną do pomiarów. Następnie wiązka ulega odbiciu i trafia na element odbiorczy (czip PMD). W porównaniu z urządzeniem projekcyjnym element odbiorczy jest wyraźnie przesunięty kątowo, dzięki czemu może wykrywać profil wysokości.
Zakres pomiaru czujnika obejmuje odległości 150 do 300 mm od czujnika. Ze względu na perspektywę elementu odbiorczego, długość wiązki laserowej zależy od odległości czujnika od celu (im bliżej czujnika, tym krótsza wiązka). Jednak nawet jeżeli odległość między czujnikiem a obiektem ulega zmianie, proporcje obiektu pozostają niezmienione. Oznacza to, że kontur można mierzyć niezależnie od odległości. Bardzo ułatwia to osiowanie i pozycjonowanie czujnika.