Typ czujnika | Stopień ochrony | Rozdzielczość | Wysokość / szerokość pola ochronnego | Kwestie do rozważenia |
---|---|---|---|---|
• Tip 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1510 mm / do 12 m | • Zwarta obudowa • Możliwość programowania zakresu i trybu poprzez okablowanie • Dostępne większe szerokości • Dostępne przekaźniki standardowe i z funkcją mutingu (maskowania) |
|
• Tip 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
30 mm | 160…1810 mm / do 15 m | • Zmontowana obudowa akrylowa Ø55 mm • Grzejnik wewnętrzny zapobiega skraplaniu • Stopień ochrony obudowy: IP69K • Możliwość programowania zakresu i trybu poprzez okablowanie • Dostępne przekaźniki standardowe i z funkcją mutingu (maskowania) |