Komunikacja cyfrowa z czujnikiem

- Precyzyjna transmisja wartości procesowych
- Mniej okablowania dzięki zdecentralizowanym urządzeniom nadrzędnym IO-Link
- Bezproblemowa dokumentacja cyfrowa
- Dane z czujników mogą być wykorzystywane w kontekście IIoT
- Najlepsze możliwe rozwiązania w całym zakresie pomiarowym:
Jednak w przypadku IO-Link rozdzielczość wartości przewodności jest zawsze skalowana odpowiednio do używanego zakresu pomiarowego, dzięki czemu zawsze gwarantowana jest najwyższa możliwa dokładność.
Przetwornik IO-Link

Konwerter EIO104 szybko i łatwo przekształca wartości procesowe IO-Link na dwa sygnały 4...20 mA. Oznacza to, że czujniki IO-Link można łatwo podłączyć do istniejących sterowników wyposażonych tylko w analogowe karty wejściowe.
Integracja analogowa

W przypadku połączenia analogowego wartość procesowa jest dostarczana jako sygnał 4...20 mA.