1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Przypadki użycia / więcej zastosowań
  4. Raport aplikacyjny SFH

Raport aplikacyjny: SFH optymalizuje instalację za pomocą rozwiązań IO-Link firmy ifm

SFH opracowuje i produkuje systemy transportu płynów i wiórów. Firma od wielu lat ściśle współpracuje z ifm i zdecydowała się wyposażyć swoje maszyny w czujniki i mastery IO-Link, aby skorzystać z zalet IO-Link: łatwego ustawiania parametrów, szybkiej wymiany, zdalnej konserwacji i dużej oszczędności w okablowaniu.

Firma została założona w Saint-Étienne (Francja) w 1981 roku i opiera się na rosnącej zielonej dywizji: Metalowe "szkielety" głębokotłoczone są cięte, wirowane, a następnie kompresowane. Płyn chłodzący jest zawracany do obrabiarek. SFH jest aktywny w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kosmetycznym. Od 20 lat ifm jest najważniejszym dostawcą firmy i współpracuje z nimi przy rozwoju swoich maszyn

W 2017 r. SFH zdecydowało się dalej rozwijać maszyny w swoich fabrykach i optymalizować automatyzację Nacisk położono na cyfrową produkcję i rozwiązania dla Przemysłu 4.0. Do czego SFH stosuje czujniki i mastery IO-Link produkcji ifm.

Dalmierze O1D120 i O5D100 służą do pomiaru i monitorowania poziomu opiłków metalowych, które mają być przetwarzane oraz do innych odpadów obróbkowych. Układ hydrauliczny instalacji został wyposażony w czujniki ciśnienia PN7 i czujniki temperatury TA .

SFH używa AL2401 -typowych modułów IO-Link dla czujników indukcyjnych IFT200 . Moduły typu AL2330 służą do sterowania wyspą zaworową. SFH używa również enkoderów ROP z IO-Link. SFH zarządza nowo wyposażonym zakładem za pomocą oprogramowania LR DEVICE firmy ifm, które umożliwia pełny przegląd wszystkich czujników. Parametry czujnika można ustawiać zdalnie i wizualizować zebrane informacje. Pozwala to na prowadzenie utrzymania ruchu na podstawie stanu rzeczywistego maszyn.

Wyposażając wszystkie maszyny w IO-Link, SFH może skorzystać z wielu zalet. Okablowanie i uruchomienie maszyn wymaga 30% mniej czasu niż wcześniej. Dane każdego czujnika są odczytywane, co znacznie upraszcza konserwację i zdalną diagnostykę. Co więcej, IO-Link zapewnia większą elastyczność: Teraz znacznie łatwiej jest wymienić czujniki i siłowniki. Wymagane parametry są automatycznie zapisywane i przesyłane do nowego urządzenia.