Uzyskaj teraz pakiet startowy do łatwego połączenia IIoT!
Sterownik PLC stanowi podstawę automatyki od lat 70. i służy do sterowania zautomatyzowanymi urządzeniami przemysłowymi. Wraz z pojawieniem się technologii Ethernetu i zastosowań IIoT sterownik PLC musi przesyłać coraz więcej informacji, które nie są bezpośrednio związane ze sterowaniem maszynami.
Sterownik PLC wykorzystuje tylko 5% informacji z czujników. Wielkość danych tych informacji liczy się w bajtach, a czas cyklu w ms. A gdyby czujniki mogły porozumiewać się bezpośrednio z systemami SCADA, MES, ERP i CMMS bez interwencji sterownika PLC i nadal przesyłać informacje do sterownika PLC w celu sterowania maszyną?
Teraz jest to możliwe dzięki ścieżce Y-path od ifm. Nasze moduły IO-Link master mają oddzielny port IIoT z dedykowanym adresem IP dla infrastruktury IT, bez oddziaływania na stronę systemu odpowiedzialną za sterowanie maszyną. To unikalne podejście pozwala na wysyłanie informacji i danych bezpośrednio do miejsca, w którym są one potrzebne.
Interfejsy HMI, komputery wizualizacyjne, serwery, komputery PC itp. wykorzystują 95% informacji z czujników. Wielkość danych liczy się w MB, a czas cyklu w sekundach.