Poniższe filmy przedstawiają sposób podłączenia mastera IO-Link do komputera za pomocą kabla Ethernet oraz prezentują kilka innych podstawowych funkcji.
Aby rozpocząć pracę z IO-Link, zaleca się użycie zestawu startowego od ifm. Zawiera on wszystko, czego potrzeba, aby rozpocząć drogę do digitalizacji. Zestaw startowy ifm zawiera wszystkie niezbędne elementy i oprogramowanie do parametryzacji.
Zestaw startowy pozwala na wygodne nabieranie doświadczenia w ustawianiu parametrów przy biurku. Przed przejściem do kolejnego logicznego kroku integracji sterownika, zestaw może zostać wykorzystany do wypróbowania potencjału i nowych funkcji IO-Link. Przekonaj się osobiście, jakie możliwości oferują produkty IO-Link firmy ifm!