Scentralizowane monitorowanie danych z czujników w niewielkich lub zdecentralizowanych zastosowaniach jest obecnie dość trudne i stosunkowo kosztowne. Znaczne nakłady początkowe na niezbędną infrastrukturę i drogie okablowanie często sprawiają, że podobne projekty stają się niezbyt atrakcyjne i nieopłacalne. Jednak wreszcie mamy rozwiązanie: io-key!
Oto, dlaczego nasza propozycja jest tak niezwykła: io-key przesyła dane z podłączonych czujników przez sieć komórkową (NB-IoT lub 2G) do bezpiecznej chmury, w której użytkownik może uzyskać dostęp do przejrzyście uporządkowanych danych na pulpicie – zawsze i w każdym miejscu. Długie i drogie okablowanie umożliwiające dotarcie do odległych czujników, tak podatne na błędy, jest dziś przestarzałe, tak samo jak nadmiernie rozbudowana i kosztowna infrastruktura, która tak naprawdę korzysta z niewielkiej liczby czujników.
Tymczasem monitorowanie zdecentralizowanych procesów i instalacji może być dziecinnie proste.
Łatwość obsługi: oszczędność czasu i pieniędzy w trakcie montażu
Dzięki io-key od samego początku możesz postawić na łatwy w obsłudze, a zarazem skuteczny sposób monitorowania procesów i instalacji. Zasilanie i dostępna sieć GSM – tylko tego potrzebuje io-key, aby przesyłać dane z podłączonych czujników IO-Link do chmury. Skomplikowane połączenie z siecią firmową lub sterownikiem nie jest potrzebne.
Wygoda: alarm działa e-mailem lub SMS-em, automatyczne raporty
Przejrzysty pulpit umożliwia ustawianie wartości granicznych dla podłączonych czujników kilkoma kliknięciami myszy. Po przekroczeniu tych wartości granicznych użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mailem lub SMS-em. Ponadto wszystkie rodzaje danych można podsumować i wyeksportować automatycznie w postaci raportów.
Moc: wytrzymała obudowa, ogromny wybór czujników
Praca w zapylonym środowisku lub na zewnątrz: wysoka klasa ochrony IP65 sprawia, że io-key to idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań. Dzięki możliwości podłączenia dwóch czujników można zrealizować szeroką gamę koncepcji monitorowania. Firma ifm oferuje wiele różnych czujników IO-Link do tego celu.
Monitorowanie starszych maszyn przez bramkę radiową
Dotychczas użytkownicy często podłączali czujnik IO-Link bezpośrednio do sterownika PLC. Jednak ponieważ sterownik PLC przetwarza tylko sygnały przełączające, takie rozwiązanie spowoduje utratę ok. 95 procent danych procesu. Dzięki zastosowaniu io-key te dane cyfrowe można teraz przesyłać bezpośrednio z procesu do chmury, a następnie wykorzystywać do dokładniejszej analizy maszyn.
Monitorowanie ciśnienia w pompowniach
Dzięki io-key użytkownik może w dowolnej chwili nadzorować prawidłową pracę pomp w oddalonych lub mobilnych pompowniach. Funkcja alarmu natychmiast zgłasza wszelkie odchylenia od wartości zadanej, dzięki czemu można szybko przywrócić niezbędną wydajność pompowania.
Pomiar poziomu w zbiornikach
Silosy zasobnikowe, zbiorniki z tuszem do drukarek lub domieszkami do betonu mają jedną wspólną cechę: należy uzupełniać ich zawartość przed całkowitym opróżnieniem. Dostawcy, którzy wyposażają zbiorniki klientów w io-key, mogą zapewnić niezawodne i nieprzerwane podawanie produktu. Po uzyskaniu wcześniej określonego poziomu pracownicy logistyki mogą automatycznie rozpocząć uzupełnianie produktu w zbiorniku. To znacznie podnosi jakość obsługi!
Konserwacja zapobiegawcza maszyn zdalnych
Za pomocą io-key można monitorować wentylatory w zdecentralizowanych chłodniach lub magazynach oraz oddalone silniki lub pompy, np. w rolnictwie zautomatyzowanym. Czujniki drgań wykryją uszkodzenia łożysk, brak wyważenia i podobne oznaki nadchodzącej awarii maszyn, a następnie zgłoszą je do centralnego pulpitu użytkownika za pośrednictwem io-key. Takie rozwiązanie wyklucza nieplanowane przerwy w pracy oraz zapewnia zachowanie jakości produktu dzięki utrzymywaniu niezmiennych warunków składowania.
Pobierz plik PDF tutaj i wypełnij formularz
Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Adobe Acrobat Reader lub Acrobat i włącz wtyczkę w przeglądarce internetowej. Jeżeli wciąż nie można wyświetlić pliku PDF (na przykład na tablecie lub smartfonie), skorzystaj z opcji pobierania.
Kontakt
Czy masz pytania na temat io-key? Po prostu skontaktuj się z nami.