Możliwość zlokalizowania dowolnej maszyny w dowolnym miejscu i czasie – dzięki mobile IoT. Dzięki połączeniu na żywo funkcja centralnego widoku bieżącego stanu całości maszyn. Możliwość wykorzystania funkcji zdalnego monitorowania stanu w celu zaplanowania konserwacji maszyny i szybszej diagnostyki. Zapewnia to szybszy czas reakcji i minimalizuje awarie maszyn, przynosząc użytkownikowi i klientom oszczędność pieniędzy. Zamiast obserwacji każdej maszyny możliwość zainstalowania alarmów jako rozwiązania alternatywnego lub uzupełniającego. Komunikaty wysyłane do działu wsparcia technicznego będą natychmiast informować o problemach, zmianach stanu maszyny lub zbliżających się terminach konserwacji. Włączony alarm może także bezpośrednio uruchomić proces serwisowy. Gwarantuje to maksymalną niezawodność i pomaga zminimalizować przestoje.
Wyspecjalizowani serwisanci dysponują ograniczonym czasem i możliwościami, a czas spędzony w drodze jest kosztowny. Niektóre problemy można rozwiązać w łatwy sposób i nie wymagają one specjalistycznej pomocy na miejscu. Dzięki mobile IoT istniejący problem może zostać zidentyfikowany przez ekspertów w centralnym systemie zarządzania maszynami, dostępna jest także możliwość jego usunięcia poprzez zdalny serwis. Pozwała to zaoszczędzić koszty związane z zatrudnieniem serwisanta. Ale nawet jeśli technik będzie musiał przyjechać na miejsce, wcześniejsze zidentyfikowanie problemu da mu lepsze rozeznanie w tym, czego powinien szukać oraz jakie narzędzia i części zamienne będą mu potrzebne. Informacje te pomogą mu w dokładnym przygotowaniu i zaplanowaniu działań konserwacyjnych oraz efektywnym wykorzystaniu czasu spędzonego na miejscu.
Połączenie na żywo między maszynami a chmurą umożliwia monitorowanie stanu wszystkich maszyn. Zdalne monitorowanie stanu pomaga zidentyfikować wadliwe maszyny lub konkretne problemy już na wczesnym etapie. W razie potrzeby możliwość aktywnego dostarczania klientowi części zamiennych. Pozwala to zminimalizować czas przestoju, co z kolei zwiększa satysfakcję klienta. Ponadto ta metodologia, zwana konserwacją zapobiegawczą, może maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji sprzętu lub maszyny.