Wykorzystanie aplikacji mobile IoT w celu skrócenia czasu wprowadzania na rynek produktów, funkcji i właściwości – a wszystko to bez konieczności przerywania ważnych prób terenowych.
W procesie rozwoju istotne jest regularne otrzymywanie opinii na temat bieżącego stanu projektu i dostępnych funkcji. Z tego względu inżynierowie zazwyczaj proszą klientów o opinie podczas fazy testów. Proces ten jest często czasochłonny i dostarcza jedynie części niezbędnych informacji. Dzięki mobile IoT inżynierowie mogą stale monitorować pracę maszyny bez konieczności przebywania na miejscu. Po dostarczeniu maszyny można rozpocząć przesyłanie danych. Zespoły ds. rozwoju mogą wykorzystać zebrane dane do ulepszenia maszyn. Szybka i szczegółowa wymiana danych pomaga skrócić czas wprowadzenia maszyny na rynek, zwiększyć efektywność i obniżyć koszty.
Nie odchodząc od biurka, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ustawień parametrów maszyny, zmieniać je i przesyłać. Funkcja ta, w połączeniu ze zdalnymi aktualizacjami, pozwoli zmniejszyć koszty serwisu i podróży. Wizyty w warsztacie stają się krótsze lub rzadsze.
Aplikacja mobile IoT odgrywa główną rolę w procesie gromadzenia informacji i analizy długookresowej z uwagi na możliwość wizualizacji zarówno danych bieżących jak i danych historycznych. Dane przesyłane z maszyny do chmury są przekształcane w czytelne informacje, a następnie zapisywane. Ponadto możliwa jest analiza danych pierwotnych w chmurze oraz udostępnianie jej wyników użytkownikom. Tego rodzaju zautomatyzowana analiza ułatwia i przyspiesza zbieranie danych oraz zwiększa możliwość reakcji. Zebrane dane są przechowywane przez 5 lat, co pozwala na korzystanie z istotnych danych przez długi okres czasu. Zespół projektowy odpowiedzialny za rozwój nowych rozwiązań może uzyskać dostęp do tych danych, zapewniając sobie szczegółową wiedzę na temat użytkowania maszyny i możliwość priorytetowego traktowania określonych funkcji. Pozyskane informacje stanowią solidną podstawę w procesie podejmowania decyzji.
Aplikacja mobile IoT umożliwia również wysyłanie powiadomień i raportów. Operator jest na bieżąco informowany o stanie maszyny, a w przypadku wystąpienia problemów natychmiast otrzymuje stosowne powiadomienie.
Stałe połączenie między maszyną a chmurą umożliwia podgląd wartości procesowych oraz ułatwia rozwiązywanie problemów i diagnostykę (oprogramowanie, CANbus).
Wydajność: mobile IoT pozwala na szczegółowy wgląd i uzyskanie cennych informacji na temat zachowania maszyn w terenie
Czas wprowadzania na rynek: mobile IoT to łatwy sposób na monitorowanie z biura prób terenowych z użyciem nowych produktów. W rezultacie redukcji ulegają koszty podróży i czas wprowadzenia na rynek.
Diagnostyka: W przypadku awarii lub problemu możliwa zdalna inspekcja maszyny
Rozwiązywanie problemów: mobile IoT umożliwia rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym w związku z błędami oprogramowania
Aktualizacje oprogramowania: Aktualizacja oprogramowania lub zdalne usuwanie błędów w krótkim okresie czasu
Lepsza jakość: W chmurze udostępniane są szczegółowe informacje na temat użytkowania maszyny w warunkach terenowych, co stale poszerza wiedzę na temat rynku