• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Ecomatmobile
  2. Zastosowania
  3. Maszyny rolnicze i leśne

Maszyny rolnicze i leśne

ecomatController
Wydajny sterownik do złożonych funkcji maszyn w samobieżnych maszynach rolniczych

Dowiedz się więcej

ioControl - wytrzymały moduł do oprzyrządowania dołączanego
Swobodnie programowalny moduł polowy z interfejsem CAN umożliwia niezawodną komunikację z ciągnikiem

Dowiedz się więcej

Bramka ISOBUS
Najprostsza droga do wykorzystania ISOBUS. Istnieją biblioteki do sterowników mobilnych ifm, które pozwalają na szybką i integrację ISOBUS z istniejącymi aplikacjami.

Dowiedz się więcej

Wyświetlanie informacji o pojeździe w interfejsie HMI
Wyświetlanie warunków pracy, informacji diagnostycznych, stanów wejść i wyjść, monitorowania błędów i komunikatów systemowych

Dowiedz się więcej

Kamery wspomagające operatora
Inteligentne wykrywanie kształtów i konturów do automatycznego sterowania maszyną i jej funkcjami

Dowiedz się więcej

Monitorowanie parku maszynowego
Umożliwia utrzymanie parku maszynowego i jego stanu pracy pod kontrolą

Dowiedz się więcej

Monitorowanie temperatury
Monitorowanie temperatury oleju w maszynie za pomocą czujnika temperatury zaprojektowanego specjalnie do użytku mobilnego

Dowiedz się więcej

Na polu czy w lesie maszyny mobilne są narażone na ekstremalne warunki pracy i wpływy zewnętrzne. W ramach asortymentu ecomatmobile firma ifm oferuje wytrzymałe sterowniki, interfejsy HMI, moduły wejść/wyjść i czujniki zaprojektowane specjalnie do tych zastosowań.

Budowa sterowników i modułów jest przygotowana do ciągłej pracy w warunkach wstrząsów i wibracji. Czy na polu czy w lesie: żadne wyzwanie nie jest zbyt trudne dla systemów ecomatmobile firmy ifm.

Automatycznie prowadzony kombajn to kompletna fabryka na kołach. Wyposażony w komponenty i czujniki ifm ecomatmobile do zastosowań mobilnych, gwarantuje niezawodną, ​​ekonomiczną i ekologiczną eksploatację. W zależności od warunków pracy komunikacja między ecomatController a sterownikiem silnika, realizowana za pośrednictwem SAE J 1939, pomaga oszczędzać paliwo i chronić środowisko.

mobile IoT zapewnia operacyjną transmisję danych maszyny i zdalną konserwację. Umożliwia bezpośredni dostęp do maszyny bez czasochłonnych przerw serwisowych.

Moduły wejść/wyjść z interfejsem CAN łączą czujniki binarne i analogowe oraz elementy wykonawcze z mobilnym sterownikiem. Zdecentralizowany montaż urządzeń znacznie zmniejsza złożoność okablowania. Skutkuje to większą niezawodnością działania i łatwiejszą obsługą maszyny rolniczej lub leśnej.

 

Historia klienta: rozrzutnik gnojowicy

Rozrzutniki gnojowicy służą do szybkiego i ekonomicznego nawożenia dużych powierzchni pól uprawnych. Powstają jako przyczepy lub jako niezależne pojazdy, które mogą pokryć pole gnojowicą. Gnojowica jest rozprowadzana blisko gleby przez węże przymocowane do wysięgników bocznych. Aby zapewnić prawidłowe pozycjonowanie wysięgnika oraz precyzyjne otwieranie i zamykanie zaworów, nasz klient, Agrometer, opiera się na solidnej automatyce wykorzystującej zdecentralizowane moduły wejść/wyjść i centralny sterownik mobilny.

Przeczytaj raport z zastosowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasz klient uzyskuje większą niezawodność pracy i łatwiejszą obsługę maszyny rolniczej.

Przeczytaj całą historię

 

Przerzucarka kompostu

Przerzucarki kompostu służą do optymalizacji napowietrzania i przyspieszenia procesu kompostowania. Zapewniają dokładne mieszanie różnych kompostowanych materiałów, a także idealne formowanie pryzm o przekroju trójkątnym.

Rodzina produktów ecomatmobile oferuje najlepsze możliwe funkcje sterowania dla tego celu. Zaawansowane i predefiniowane biblioteki oprogramowania pozwalają na szybkie tworzenie specjalnych programów do sterowania hydraulicznym napędem trakcyjnym lub do zapewnienia prawidłowego działania walca obrotowego na potrzeby konkretnych zastosowań. Wszystkie elementy oprogramowania efektywnie współdziałają ze sobą, począwszy od programowania sterownika i oceny sygnału czujnika aż po wydajną komunikację J1939 ze sterownikiem silnika i idealny projekt graficzny powierzchni wyświetlacza.

Agrometer: wytrzymały sterownik PLC do zastosowań terenowych

Czujnik 3D w ciągniku - w drodze do rolnictwa 4.0

GREGOIRE: ifm automatycznie steruje kombajnem