1. Strona startowa
  2. Enkodery
  3. Technologia

Technologia

Technologia fotoelektryczna

Czujniki jednokierunkowe emitują światło przez szczeliny wytrawione na szklanej tarczy powlekanej. Impulsy są generowane w momencie przerwania wiązki światła.

  • Enkodery fotoelektryczne są bardzo dokładne.
  • Enkodery fotoelektryczne to niezmiernie skomplikowane urządzenia składające się z wielu podzespołów.
  • Produkcja powlekanych tarcz szklanych jest trudna i kosztowna. W porównaniu z enkoderami korzystającymi z technologii magnetycznej łatwo ulegają pęknięciu pod wpływem wstrząsów i drgań.

Technologia magnetyczna

Enkodery inkrementalne montowane na wale korzystające z technologii magnetycznej generują impulsy w wyniku obrotów magnesu nad czujnikiem i pomiaru zmiany pola (efekt Halla).

  • Enkodery magnetyczne są bardzo wytrzymałe i odporne na większe wstrząsy i drgania niż enkodery fotoelektryczne.
  • Prosta i zwarta konstrukcja enkoderów magnetycznych pozwala na umieszczanie ich w mniejszych obudowach niż enkoderów fotoelektrycznych.
  • Standardowe enkodery magnetyczne cechuje mniejsza dokładność i dłuższy czas reakcji niż enkodery fotoelektryczne.

Konstrukcje wałów

Enkodery z wałem pełnym mocuje się na wałach obrotowych o identycznej lub podobnej średnicy za pomocą sprzęgła.

  • Standardowe średnice wałów pełnych wynoszą 6 i 10 mm.
  • Dostępne są różne rodzaje sprzęgieł i kół pomiarowych.

Enkodery z wałem drążonym montuje się bezpośrednio na wałach obrotowych. Złącza nie są potrzebne. Enkoder z wałem drążonym wymaga zamontowania elastycznego kołnierza montażowego zwanego sprzęgłem stojana.
Ślepy wał drążony (otwarty na jedną stronę):

  • Enkodery z otworem na wał drążony otwarty na jedną stronę są znacznie bardziej powszechne niż modele z otworem na ciągły wał drążony.
  • Standardowe średnice ślepych wałów drążonych wynoszą 6 lub 10 mm.

Kołnierze

Przegląd dostępnych wersji kołnierzy

Kołnierz zaciskowy, sprzęgło stojana i kołnierz synchroniczny