1. Strona startowa
  2. Enkodery
  3. Enkodery inkrementalne

Enkodery inkrementalne

Koniec z mylącą różnorodnością typów i enkoderów o skomplikowanym programowaniu! Nowe enkodery inkrementalne marki ifm electronic to urządzenia uniwersalne dzięki inteligentnej konstrukcji i funkcjom; ponadto wyróżniają się na rynku wprost doskonałym stosunkiem ceny do osiągów. Zasada wykrywania magnetycznego zapewnia dokładność enkoderów fotoelektrycznych i wytrzymałość układów magnetycznych. Można zaprogramować rozdzielczość i poziom sygnału. Enkodery charakteryzują się szerokim zakresem napięć od 4,75 do 30 V DC, dlatego nadają się do uniwersalnych zastosowań.

  • Brak strat wartości: Ponadto możliwość konfiguracji jako enkodery jednoobrotowe przez IO-Link
  • Technologia magnetyczna
  • Wersje z obrotowym konektorem M12
  • Wersje przystosowane do IO-Link z możliwością programowania (Basic i Performance Line)
  • Wersje w wykonaniu z wałem pełnym i kołnierzem zaciskowym/synchronicznym lub z wałem drążonym
  • Wysoki stopień ochrony zgodny z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Wyjście TTL lub HTL
  • Wersje z dwukolorowym, obrotowym elektronicznym wyświetlaczem wartości procesowej (Performance Line)
Wersje
Typ Obudowa Wał pełny Wał drążony Rozdzielczość Cechy

Performance Line
Ø w mm
58
Ø w mm
6
10
Ø w mm
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10000
impulsów/obrót
• IO-Link
• możliwość ustawienia rozdzielczości, trybu i sygnału
• dwukolorowy wyświetlacz
• dostępne różne złącza

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10000
impulsów/obrót
• IO-Link
• możliwość ustawienia rozdzielczości i sygnału
• dostępne różne złącza

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
do 10000
impulsów/obrót
• IO-Link
• możliwość ustawienia rozdzielczości i sygnału
IP67
• dostępne różne złącza

Performance Line

Enkodery Performance Line oferują zintegrowaną analizę sygnału do monitorowania prędkości obrotowej, funkcje licznika i wykrywania kierunku obrotów. Zapewniają łatwe ustawienia, wskazania wartości położenia na wyświetlaczu i za pomocą przycisków obsługowych oraz intuicyjne poruszanie się po menu. Niezawodne przesyłanie danych diagnostycznych i danych parametrów przez IO-Link. Gotowe do Przemysłu 4.0!

Tryb enkodera

  • Wyświetlanie położenia na podstawie rozdzielczości ustawionej przez IO-Link

Tryb licznika

  • Urządzenie nalicza do maksymalnej wartości zadanej przez IO-Link (np. 9999)

Tryb czujnika prędkości obrotowej

  • Obroty na minutę [obr./min] / częstotliwość [Hz]

Basic Line

Wersja ekonomiczna bez wyświetlacza

  • Wyświetlanie położenia na podstawie rozdzielczości ustawionej przez IO-Link
  • Wejście przewodu osiowego lub promieniowego
  • → Programowalne:
  • rozdzielczość (od 2 do 10 000 impulsów)
  • Wyjście TTL lub HTL
  • kierunek zliczania (w prawo/w lewo)

Wet Line

enkodery inkrementalne marki ifm ze stali nierdzewnej do zastosowań takich jak synchronizacja taśm przenośnika zapewniają mniejszą częstotliwość przeglądów w trudnych warunkach roboczych. Podwyższony stopień ochrony IP67 umożliwia stosowanie ich w obszarach wilgotnych w przemyśle spożywczym.

  • Długi okres żywotności dzięki odpornej stali nierdzewnej i zwiększonej szczelności od strony wału
  • Czytelna laserowa etykieta typu
  • Wersje w wykonaniu z wałem pełnym i kołnierzem zaciskowym/synchronicznym lub z wałem drążonym
  • Wygodna komunikacja przez IO-Link
  • Obracany konektor M12 można podłączać promieniowo lub osiowo