Droga Y udostępnia te 95% danych procesowych bez pośrednictwa sterownika. Systemy IT i systemy automatyki przemysłowej można połączyć teraz łatwo i niewielkim kosztem od czujnika aż po system SAP®.
Wykorzystaj zalety drogi Y do inteligentnych rozwiązań w dziedzinie monitorowania warunków, monitorowania jakości, monitorowania jakości, identyfikacji produktów i zdalnego serwisu.
Sprzęt i oprogramowanie umożliwiają bezpośrednie połączenie wszystkich podłączonych czujników i elementów wykonawczych z serwerem lokalnym poprzez sieć Ethernet. Za pomocą tego połączenia można bezpośrednio odczytywać i przetwarzać dalej w systemach IT dane maszyn, parametry procesów oraz dane diagnostyczne.
Po raz pierwszy dane z czujników mogą być przesyłane bezpośrednio do systemu firmowego, również między różnymi zakładami, nawet na całym świecie. Ocena uzyskanej podstawy danych w czasie rzeczywistym umożliwia podniesienie wydajności produkcji oraz zaoszczędzenie energii, co jest zgodne z założeniami przemysłu 4.0.
Droga Y do inteligentnej fabryki.
Celem Przemysłu 4.0. jest kompletna cyfryzacja i kompleksowe wykorzystanie danych z maszyn i czujników. Choć brzmi to całkiem łatwo, to w praktyce nadal napotyka na różne przeszkody.