Nie pamiętasz hasła?
{{product.product.code}}
{{product.productHeadline}}
You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
To the product news overview
Przejdź do narzędzia Selektor produktów
Komponenty do ustawiania parametrów O3M
O3M151 Czujnik 3D sensor do zastosowań mobilnych; Rozdzielczość obrazu 3D 64 x 16 Pixel; Kąt widzenia 3D 70 x 23 °; DC; CAN,Ethernet; Konektor
O3M950 Oświetlacz na podczerwień; DC; MCI; Konektor
EC2112 Interfejs CAN do komputera PC; Dopuszczenie CE
E3M121 Przewód łączeniowy; 1 m; TPU; IP 67
E3M122 Przewód łączeniowy; 2 m; TPU; IP 67
E3M123 Przewód łączeniowy; 3 m; TPU; IP 67
EC2114 Zestaw złącz do programowania
E11898 Przewód łączeniowy; Kabel Ethernet, Kodowanie D; 2 m; PVC; Materiał obudowy PUR / PC; IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)
E12204 Przewód łączeniowy; Kabel Ethernet, Kodowanie D; 10 m; PVC; Materiał obudowy PUR / PC; IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)
E12205 Przewód łączeniowy; Kabel Ethernet, Kodowanie D; 20 m; PVC; Materiał obudowy PUR / PC; IP 67; IP 42; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski)
E3M131 Przewód z gniazdem; 2 m; PUR; Materiał obudowy PUR; IP 68; styki pozłacane tak
E3M132 Przewód z gniazdem; 5 m; PUR; Materiał obudowy PUR; IP 68; styki pozłacane tak
E3M133 Przewód z gniazdem; 10 m; PUR; Materiał obudowy PUR; IP 68; styki pozłacane tak
E3M100 Uchwyt montażowy do czujników 3D
E3M103 Zestaw montażowy do czujników 3D
E3D300 Oprogramowanie