You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Czujnik 3D O3D
  3. Technologia

Czujnik 3D O3D – Technologia

Czujnik 3D O3D z technologią PMD Time of Flight

Dzięki technologii PMD Time of Flight sceny i obiekty są wykrywane trójwymiarowo przy pomocy jednego ujęcia 23.232 pikseli i bez zniekształcenia obrazu ruchu. Przy tym sceny podlegające pomiarowi zostają oświetlone modulowanym, niewidocznym światłem podczerwonym, a światło odbite trafia do czujnika PMD.

1)Diody LED podczerwieni
Cztery mocne diody LED podczerwieni (830 nm) oświetlają całe pole obrazu czujnika O3D o zasięgu od 0,3 m do 5 m. Są one zabezpieczone przez odporne na zarysowanie szkło.

2) Soczewka obiektywu
Soczewka obiektywu określa pole obrazu dla czujnika O3D. Są dostępne wersje 60 x 45 i 40 x 30, umożliwiające dopasowanie do konkretnej aplikacji.

3) Time of Flight Imager
Rozdzielczość czujnika obrazu PMD Time of Flight wynosi 176 x 132 pikseli. Jest wyposażony również w opatentowaną eliminację światła obcego, dzięki której jest odporny na zmiany warunków oświetlenia w otoczeniu aplikacji.

4) Interfejs danych procesowych Ethernet M12
Interfejs Ethernet M12 można wykorzystać zarówno do parametryzacji czujnika, jak i wysyłania danych przez przemysłowe sieci Ethernet (TCP/IP & EIP). Parametryzacja odbywa się za pomocą ifm Vision Assistant.
 

5) Złącze zasilania M12
8-pinowe złącze zasilania M12 służy zarówno do zasilania czujnika, jak i jako interfejs do wyjść cyfrowych i analogowych.