You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Czujnik 3D O3D
  3. Aplikacje
  4. Pomiar objętości

Czujnik 3D O3D – Pomiar objętości

Pomiar objętości za pomocą czujnika 3D O3D

Nowy czujnik 3D rejestruje wymiary towarów dzięki innowacyjnej technologii Time of Flight. Za pomocą wartości progowych sygnalizuje, jeśli np. parametry pakietu przekraczają zdefiniowany zakres.

  • Bezdotykowy pomiar obiektów prostopadłościennych, np. kartonów i paczek.
  • Określanie i porównywanie wymiarów, obrotu oraz pozycji.
  • Czujnik określa wysokość, szerokość i długość do obliczenia obwodu oraz objętości.
  • Parametry jakościowe pomagają w detekcji uszkodzonych lub zniekształconych obiektów.
  • Wyjścia przełączające i interfejs danych procesowych Ethernet.

Rewolucja w intralogistyce

Prosta paleta, placówka pocztowa, hala magazynowa, logistyka lub centrum dystrybucyjne: możliwa do wykorzystania objętość miejsc magazynowych definiuje wydajność oraz koszty. Jest to dobry powód, aby już podczas przyjmowania towarów zapewnić jak najlepsze wykorzystanie dostępnego miejsca.

Nowy czujnik 3D rejestruje wymiary towarów dzięki innowacyjnej technologii Time of Flight. Za pomocą wartości progowych sygnalizuje, jeśli np. parametry pakietu przekraczają zdefiniowany zakres. W celu umożliwienia zautomatyzowanego planowania przestrzeni magazynowej za pomocą systemów WMS (Warehouse Management System) lub ERP (Enterprise Resource Planning) przekazuje informacje o wielkości, obrocie oraz pozycji obiektów. Dane służą do sterowania robotami, sortownikami i zwrotnicami. Oprócz trwałej konstrukcji czujnik wyróżnia się przede wszystkim komfortem obsługi oraz łatwością integracji.

Zalety pomiaru objętości

  • Bezdotykowy pomiar obiektów równoległościennych (np. kartonów lub paczek).
  • Określanie i porównywanie wymiarów, obrotu i pozycji.
  • Dostarcza dane do obliczania obwodu i objętości.
  • Parametry jakościowe pomagają w detekcji uszkodzonych obiektów.
  • Niezależność od koloru i niewrażliwość na światło obce dzięki technologii pomiaru czasu przelotu światła (ToF).

Łatwe i wygodne uruchamianie

  • Integracja poprzez cyfrowe I/O lub interfejs Ethernet.
  • Szybka konfiguracja, trwająca zazwyczaj poniżej trzech minut.
  • Asystent oprzewodowania pomaga przy pierwszym uruchomieniu.