• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Optymalizacja wydajności dzięki oprogramowaniu moneo: Monitorowanie w czasie rzeczywistym dla maksymalnych oszczędności

Other industries
Przemysł 4.0
Platforma IIoT moneo Cyfryzacja Sieć
Raport wideo

Obsługując około 10 000 do 11 000 sztuk odzieży dziennie, Initial polega na moneo przy śledzeniu kluczowych wskaźników zużycia w czasie rzeczywistym, co umożliwia im ścisłe monitorowanie zużycia wody, powietrza i temperatury.

Oprogramowanie wysyła powiadomienia o przekroczeniu progów, umożliwiając natychmiastowe dostosowanie i zapewniając wydajność. Integrując moneo z linią produkcyjną, Initial osiągnął znaczne oszczędności kosztów i poprawił ogólną wydajność.

Ponieważ wszystko jest połączone, moneo odgrywa istotną rolę w utrzymaniu płynności operacji. Pozwala im to proaktywnie rozwiązywać potencjalne problemy, takie jak przerwy w dostawie wody lub wahania poziomu wody w zbiorniku, zapobiegając kosztownym przestojom. Ten monitoring w czasie rzeczywistym umożliwia firmie Initial utrzymanie stałej kontroli nad zużyciem energii, optymalizację procesów i zapewnienie nieprzerwanej produkcji.

Informacje wstępne

W Initial, firmie świadczącej usługi pralnicze, korzystanie z oprogramowania ifm moneo stało się kluczem do optymalizacji ich działalności.

Informacje wstępne

W Initial, firmie świadczącej usługi pralnicze, korzystanie z oprogramowania ifm moneo stało się kluczem do optymalizacji ich działalności.