IO-Link – więcej niż parametryzacja
16 lipca 2020
Rozpoczęcie: 09:00, Czas trwania: Około 1 godziny
Webinarium będzie dotyczyło możliwości systemu IO-Link – nowoczesnego, przemysłowego standardu komunikacyjnego, który w ostatnich latach zyskuje coraz większe uznanie wśród użytkowników. IO-Link swoją popularność zawdzięcza nie tylko dużemu i stale powiększającemu się gronu producentów wspierających ten standard, lecz także ogromnym potencjałem czujników, który jest odblokowywany wraz z uruchomieniem komunikacji IO-Link. Łatwa diagnostyka, wiele danych procesowych, szybka parametryzacja, cyfrowa komunikacja – to tylko niektóre z cech systemu IO-Link, które zostaną omówione podczas webinarium. Serdecznie zapraszamy!
Bartosz Dudziński, Inżynier Projektu / AS-i, IO-Link, RFID |