Nowość: Dla wybranych czujników oferujemy Państwu certyfikat fabryczny do swobodnego pobrania.
Dostarcza on informacji i dokumentuje odchylenia od wartości odniesienia dla komunikacji analogowej i IO-Link, gdy w zależności od zakresu pomiarowego czujnika zbliżamy się do wielu punktów kontrolnych. Aby pobrać dokument, wystarczy numer seryjny urządzenia i aktywne konto w sklepie internetowym.
Certyfikat fabryczny jest dostępny za darmo dla następujących produktów:
Ciśnienie
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (począwszy od daty produkcji 01/2018)
PG27xx, PG28xx (począwszy od daty produkcji 01/2019)
Temperatura
TA11xx, TA13xx i TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(począwszy od daty produkcji 01/2018)
Przepływ
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SDx500, Sdx600 (wydanie możliwe tylko dla charakterystyki powietrznej)
Deklaracja Producenta zaświadcza, że wymienione artykuły są zgodne ze wskazaniami zawartymi w odpowiedniej karcie katalogowej i zostały poddane 100% testowi końcowemu.
Badania z Deklaracji Producenta odnoszą się do poziomu jakości serii wyrobów danego producenta i tym samym różnią się od Certyfikatu Producenta.
Certyfikat jest potwierdzany przez producenta.
Deklaracje Producenta i inne certyfikaty opisane w normie są ważnym środkiem zarządzania jakością, ponieważ dostarczają istotnych informacji dla badań wewnętrznych.
Certyfikat kontroli zawiera wyniki testów związanych z partią towaru, które potwierdzają, że wymagania dotyczące właściwości materiału i jakości są spełnione.
Do różnych zastosowań można określić odpowiednie właściwości w celu zaprojektowania maszyn i komponentów pod kątem ich wytrzymałości lub odporności.