- Czujniki drgań
- 3-osiowy czujnik drgań z IO-Link
3-osiowy czujnik drgań IO-Link do inteligentnego monitorowania stanu urządzeń
Uzyskaj cenny wgląd w stan swoich maszyn dzięki nowemu czujnikowi monitorowania stanu VVB3. Czujnik VVB3 stale wykrywa drgania w trzech osiach i dodatkowo mierzy temperaturę powierzchni nieobracających się komponentów. Na podstawie tych wartości inteligentny czujnik określa „parametry życiowe” maszyny.
Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości, wynoszącemu 5600 Hz, czujnik może niezawodnie i wcześnie wykrywać anomalie, zużycie, uszkodzenia łożysk, niewystarczające smarowanie lub kawitację. Pozwala to zareagować, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń i zwiększonych kosztów. Dzięki VVB3 inwestujesz w regularne sprawdzenia, utrzymujące płynne działanie sprzętu izapewniające, że nie ma żadnych ukrytych problemów. Czy jesteś gotowy, aby odblokować moc konserwacji predykcyjnej i monitorować sprawność swoich maszyn?
3-osiowa technologia MEMS zapewnia elastyczność montażu i precyzyjne pomiary we wszystkich trzech kierunkach - osiowym, pionowym i poziomym - przy użyciu tylko jednej pozycji pomiarowej.
Bardzo wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej może wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy. Dzięki wewnętrznej funkcji autotestu i złączu M12, uszkodzony kabel można wymienić w dowolnym momencie. Ten wytrzymały czujnik jest całkowicie bezobsługowy. Dodatkowo, dioda LED pozwala przez cały czas kontrolować stan urządzenia.
Opcjonalnie można skorzystać ze zintegrowanej funkcji analizy niewyważenia i łożysk, która jest łatwa w użyciu za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Ciągły pomiar różnych wskaźników stanu w celu wykrycia zmęczenia, tarcia, uderzeń i temperatury powierzchni.
Progi można wygodnie ustawić zgodnie z normą ISO 20816-3 w oparciu o typ maszyny i moc nominalną za pomocą poleceń systemu PLC lub systemu informatycznego.
Czujnik monitorowania stanu VVB został zaprojektowany jako kompletne rozwiązanie do monitorowania zintegrowane w jednym czujniku.
Docelowe zastosowania obejmują wszystkie maszyny wirujące z ciągłą lub częściowo ciągłą pracą maszyny (prędkość obrotowa i moc) oraz wałem napędowym.
Czujnik jest zwykle stosowany w silnikach elektrycznych, wentylatorach, pompach, motoreduktorach, przenośnikach taśmowych, łożyskach pionowych, przekładniach redukcyjnych, napędach pasowych, HVAC, pompach próżniowych, separatorach (bez przekładni) i innych maszynach jednowałowych, takich jak pilarki do drewna.
Silnik elektryczny
Pompa odśrodkowa
Wentylator
Przekładnia redukcyjna
Pompa próżniowa
Czujnik drgań można elastycznie zamontować dzięki trzem osiom pomiarowym, a szereg akcesoriów montażowych zapewnia dodatkową elastyczność. Należy zauważyć, że użycie akcesoriów montażowych może mieć wpływ na pomiar.
Gdzie? W idealnym przypadku czujnik umieszcza się w pobliżu każdego gniazda łożyska.
Jak? Czujnik powinien być wkręcony w solidną obudowę lub zamontowany przy użyciu odpowiednich akcesoriów montażowych ifm:
Podstawowe monitorowanie stanu VVB 3-osiowy |
Monitorowanie stanu DataScience VVB 3-osiowy |
Czujnik monitorowania stanu VVB 1-osiowy |
|
---|---|---|---|
Zakres pomiaru | 16 g, 2... 5600 Hz | 16 g, 2... 5600 Hz | 50 g, 2... 10000 Hz |
Osie pomiaru | x, y, z (konfigurowalne) | x, y, z (nie konfigurowalne) | z |
Wskaźniki zużycia (cykliczne) |
5 wskaźników: zmęczenie (v-RMS), uderzenie (a-Peak), tarcie (a-RMS), Crest, temperatura powierzchni |
13 wskaźników: zmęczenie (v-RMS), uderzenie (a-Peak), tarcie (a-RMS), temperatura powierzchni |
5 wskaźników: zmęczenie (v-RMS), uderzenie (a-Peak), tarcie (a-RMS), Crest, temperatura powierzchni |
Wartości analizy (acykliczne) |
Niewyważenie | Niewyważenie Demodulacja łożysk tocznych (BearingScout™) |
|
Interfejs | IO-Link 1.1.3 (COM3) Tryb SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) Tryb SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) Tryb SIO |
Montaż | Śruba mocująca M5 | Śruba mocująca M5 | Śruba ustalająca M8 Śruba ustalająca ¼''28 |
Nieprzetworzone dane (BLOB) | Sygnał czasu przyspieszenia 4 s (synchroniczny) lub do 12 s (jedna oś) |
Sygnał czasu przyspieszenia 4 s (synchroniczny) lub do 12 s (jedna oś) |
Sygnał czasu przyspieszania 4 s |
Dodatkowe funkcje |
|
|
|