Czujnik światłowodowy OCF
Wygodna instalacja i obsługa
Gdy trzeba wykryć najmniejsze lub najbardziej przezroczyste obiekty w instalacjach, w których przestrzeń jest ograniczona: technologia światłowodowa jest najlepszym wyborem. Dzięki czujnikowi światłowodowemu OCF technologia ta może być wykorzystywana jeszcze łatwiej i pewniej.
Już podczas instalacji czujnik OCF okazuje się bardzo wygodny:
dwa sprężynowe uchwyty ustalające umożliwiają przymocowanie OCF na szynie DIN jedną ręką. System fibrelock upraszcza montaż i zabezpieczanie światłowodów.
Dzięki automatycznemu wyborowi optymalnego trybu pracy i inteligentnym funkcjom konserwacji OCF działa zawsze niezawodnie w każdych warunkach, przyczyniając się do wysokiej wydajności i dostępności systemu.
Zalety produktu
Jakie są zalety nowego czujnika światłowodowego?
Sześć trybów pracy i automatyczny wybór w trybie Smart Mode.
Dwa wyjścia przełączające do szybkich procesów i diagnostyki przez IO-Link.
Wyświetlacz OLED, logiczna obsługa za pomocą 3 przycisków i menu w 10 językach.
Montaż bez użycia narzędzi i proste podłączanie światłowodów.
Typowe zastosowania:
Wykrywanie niewielkich obiektów
Śruby w spiralnym przenośniku
- Zadanie:Należy sprawdzić, czy wszystkie śruby znajdują się we właściwym położeniu
- Wyzwanie:Śruby są bardzo małe.
Istotna zaleta:
- Dzięki zogniskowanej optyce i bardzo małym średnicom plamki świetlnej można wykryć każdą pojedynczą śrubę i sprawdzić jej prawidłowe położenie. Ponadto śruby mogą być zliczane za pomocą IO-Link.
Wykrywanie bardzo szybkich obiektów
Linia butelkowania
- Zadanie:Sprawdzenie podawania butelek i obecności kapsli
- Wyzwanie:Butelki poruszają się z bardzo dużą prędkością.
Istotna zaleta:
- Dzięki podwójnemu kanałowi można wykrywać szybko poruszające się butelki, a jednocześnie korzystać z funkcji diagnostycznych za pośrednictwem IO-Link.
Wykrywanie obiektów trudnych do zidentyfikowania
Kontrola poziomu
- Zadanie:Wykrywanie, czy osiągnięto minimalny poziom w przezroczystym naczyniu (np. butelce, szklance lub rurce)
- Wyzwanie:Naczynie i ciecz są przezroczyste.
Istotna zaleta:
- Sześć różnych trybów pracy i automatyczny wybór trybu zapobiegają nieprawidłowemu przełączaniu w przypadku powierzchni trudnych do wykrycia (np. ciemnych, przezroczystych lub błyszczących).
Zastosowanie w wymagających środowiskach
Pomiar położenia
- Zadanie:Sprawdzenie optymalnego położenia elementu
- Wyzwania:
Przestrzeń do montażu jest ograniczona.
Często stosowane są oleje lub środki chemiczne.
Istotne zalety:
- Dzięki odporności na różne agresywne media niezawodna detekcja jest możliwa nawet w trudnych warunkach. Ponadto funkcja „Wyczyść mnie" umożliwia monitorowanie stopnia zabrudzenia za pośrednictwem IO-Link, wspomagając konserwację predykcyjną.
Światłowód szklany do połączenia z czujnikiem światłowodowym
Doskonały wybór do każdego zastosowania
Różne głowice detekcyjne i najwyższa jakość transmisji przy minimalnych promieniach gięcia i odporności na wielokrotne zginanie sprawiają, że światłowody są doskonałym wyborem dla każdego scenariusza. Światłowody są również odporne na obciążenia w przypadku stosowania w łańcuchach wleczonych, chemikaliach lub wysokich temperaturach.
- Wyjątkowo małe promienie gięcia i duża liczba cykli gięcia
Wysoka elastyczność przy minimalnym promieniu gięcia 1 mm i do 1 miliona cykli gięcia - Wysoka odporność na temperaturę i substancje chemiczne
Odporność na temperatury do 290°C i wymagające środowiska dzięki osłonie ze stali nierdzewnej i/lub metalowo-silikonowej - Szeroki zakres głowic pomiarowych
Różnorodne nie tylko pod względem materiału, rozmiaru, zasady działania i konstrukcji, ale także pod względem zasięgu i kąta emisji światła