You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Przegląd czujników poziomu
  2. Nowości produktowe

Radarowy czujnik poziomu: szybkość i precyzja do 10m

Bezproblemowe monitorowanie poziomu

Nowy radarowy czujnik poziomu LW2720 wyznacza nowe standardy w zakresie szybkości i dokładności pracy.
Począwszy od instalacji w rekordowym czasie: standardowy kabel M12, szybkie ustawianie parametrów z pomocą IO-Link i duży wybór adapterów pozwalają na proste i dostosowane do potrzeb natychmiastowe uruchomienie. ​

Jeśli LW2720 pracuje np. w zbiornikach do 10metrów, dokładny pomiar poziomu jest możliwy nawet w przypadku wbudowanych mieszadeł lub kul natryskowych. Różne media również nie mają negatywnego wpływu na pomiary. Czujnik radarowy rejestruje też szybkie napełnianie i opróżnianie zbiorników dzięki technologii 80GHz – szybko, z dużą precyzją i bez martwych pól. ​

Jeśli nie masz czasu do stracenia i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego pracującego z dużą szybkością czujnika, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Zalety produktu

Jakie korzyści oferuje radarowy czujnik poziomu?

Najlepsze możliwe wyniki
Technologia 80GHz umożliwia ukierunkowany i precyzyjny pomiar poziomu
Higieniczna konstrukcja
Certyfikowany do użycia w środowiskach aseptycznych,
IP66/68 i IP69K
Łatwa konfiguracja
Możliwość natychmiastowej pracy po podłączeniu dzięki standardowemu złączu M12. Do ustawienia parametrów wymagana jest tylko jedna wartość; dostępny jest szeroki zakres adapterów
Niezawodna jakość
Co do zasady udzielamy 5lat gwarancji na nasze produkty

Zastosowania

Przykład użycia w browarze

Zbiornik fermentacyjny

Radarowy czujnik poziomu służy do ciągłego pomiaru poziomu w zbiorniku fermentacyjnym. Zbiorniki wyposażone w myjkę strumieniową i posiadające stożkowe dno stanowią zazwyczaj wyzwanie przy pomiarze poziomu. Jednak częstotliwość pracy LW wynosząca 80GHz sprawia, że czujnik generuje wąską wiązkę, dzięki czemu strumień czyszczący nie ma na nią wpływu. Wąska wiązka LW zapewnia wiarygodny pomiar stożkowo ukształtowanego dna zbiornika bez zakłóceń spowodowanych odbiciami.

Zalety IO-Link

  • Bezstratne przesyłanie danych
    Cyfrowa transmisja wartości poziomu
  • Podłącz i pracuj
    Łatwy montaż. Wymagane jest wprowadzenie tylko jednego parametru.
  • Serwis zdalny
    Zdalne ustawianie parametrów i monitorowanie poziomu dzięki łączności IT

Jak działa radarowy pomiar poziomu?

Technologia

Urządzenie działa w oparciu o metodę FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Fala ciągła o modulowanej częstotliwości)). Impulsy elektromagnetyczne w paśmie GHz są wysyłane do medium z ciągle zmieniającą się częstotliwością pomiędzy 77 a 81GHz. Ponieważ nadajnik stale zmienia częstotliwość nadawanego sygnału, istnieje różnica częstotliwości pomiędzy sygnałem nadawanym a odbitym. Częstotliwość sygnału odbitego jest odejmowana od częstotliwości sygnału nadawanego w tym czasie, w wyniku czego powstaje sygnał o niskiej częstotliwości proporcjonalny do odległości do danego poziomu. Sygnał ten jest dalej przetwarzany w celu uzyskania szybkich, niezawodnych i bardzo dokładnych pomiarów poziomu.