1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Technika łączeniowa
  4. Wtyki żeńskie M12 o zwiększonym przekroju

Wtyki żeńskie M12 o zwiększonym przekroju

Przewody ecolink M12 o zwiększonym przekroju, zapewniające mniejszy spadek napięcia

  • Przewody o przekroju 4 x 1 mm2 redukują spadek napięcia
  • Technika łączeniowa zgodna z normą M12 (EN 61076)
  • Optymalne uszczelnienie również w przypadku montażu bez użycia narzędzi
  • Mechaniczny ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem
  • Trwałe zabezpieczenie przed drganiami za pomocą ząbków

Przewody ecolink performance do wymagających zastosowań
Przewody o dużym przekroju 1 mm2 pozwalają także na przesył prądów o wysokim natężeniu przy nieznacznym spadku napięcia.
Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Montaż i demontaż odbywa się przy tym bez specjalnych narzędzi.
Działające asymetrycznie zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje nakrętkę zabezpieczającą pewnie na pozycji i gwarantuje w ten sposób optymalne i trwałe uszczelnienie.
Wysokiej jakości materiały oraz intensywna kontrola w trakcie oraz po zakończeniu produkcji to gwarancja najwyższego standardu jakościowego.