1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Technika łączeniowa
  4. Wtyki żeńskie M12 do stref sterylnych i wilgotnych

Wtyki żeńskie M12 do stref sterylnych i wilgotnych

ecolink M12, bezpieczne połączenie również w przypadku trudnych zastosowań

  • Bez halogenu i silikonu
  • Optymalne uszczelnienie również w przypadku montażu ręcznego dzięki nakrętce kontrującej o dużej przyczepności
  • Mechaniczny ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem
  • Trwałe zabezpieczenie przed drganiami za pomocą ząbków
  • Diody LED są dobrze widoczne również w przypadku jasnego światła zewnętrznego

ecolink M12 do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko wysokiej jakości materiały, niezawodne procesy produkcji oraz nienaganny montaż zapewniają trwałą podstawę sukcesu.
Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Montaż i demontaż odbywa się przy tym bez specjalnych narzędzi.
Działające asymetrycznie zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje nakrętkę zabezpieczającą pewnie na pozycji i gwarantuje w ten sposób optymalne i trwałe uszczelnienie.
Wysokiej jakości, dobrane specjalnie do danego zastosowania materiały oraz intensywna kontrola w trakcie oraz po zakończeniu produkcji to gwarancja najwyższego standardu jakościowego.