1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Technika łączeniowa
  4. Wtyki żeńskie M12

Wtyki żeńskie M12

Zawsze bezpieczne połączenie. ecolink M12 – również do zadań specjalnych

  • Technika łączeniowa zgodna z normą M12 (EN 61076)
  • Optymalne uszczelnienie również w przypadku montażu bez użycia narzędzi
  • Mechaniczny ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem
  • Trwałe zabezpieczenie przed drganiami za pomocą ząbków
  • Diody LED są dobrze widoczne również w przypadku jasnego światła zewnętrznego

ecolink M12 do wymagających zastosowań
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko niezawodne procesy produkcji oraz nienaganny montaż zapewniają trwałą podstawę sukcesu.
Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Montaż i demontaż odbywa się przy tym bez specjalnych narzędzi.
Działające asymetrycznie zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje nakrętkę zabezpieczającą pewnie na pozycji i gwarantuje w ten sposób optymalne i trwałe uszczelnienie. Wysokiej jakości materiały oraz intensywna kontrola w trakcie oraz po zakończeniu produkcji to gwarancja najwyższego standardu jakościowego.


Bieżący biuletyn