1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Technika łączeniowa
  4. Rozdzielacz M8

Rozdzielacz M8

Kompaktowy i płaski rozdzielacz M8 z bezpiecznym połączeniem ecolink

  • Ochrona o-ringu przez mechaniczny ogranicznik
  • Perfekcyjna szczelność również w przypadku montażu bez użycia narzędzi
  • Materiały o wysokiej jakości zapewniające trwałą niezawodność
  • Technika łączeniowa zgodna z normą M8 (EN 61076)
  • Niewielka wymagana przestrzeń dzięki wąskiej i płaskiej konstrukcji

Mała konstrukcja – znaczna ochrona
Szczególnie w przypadku ograniczonej przestrzeni, typowej dla robotyki, transportu wew. oraz montażu, większość zastosowań wymaga
specjalnych rozwiązań. W takiej sytuacji idealnie sprawdza się nowy, wąski i płaski rozdzielacz M8 ze sprawdzoną i bezpieczną technologią ecolink. Tylko wysokiej jakości
materiały, niezawodne procesy produkcji oraz nienaganny montaż zapewniają długoterminowo wysoką dostępność instalacji.

Technologia ecolink
Dzięki zastosowaniu nowej technologii ecolink zapobiega się błędom montażowym. Zintegrowany mechaniczny ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem. Dzięki temu szybki i bezpieczny montaż jest możliwy także bez użycia drogich narzędzi dynamometrycznych.


Bieżący biuletyn