1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Technika łączeniowa
  4. ecolink M12 – pewne połączenie w strefach aseptycznych i wilgotnych

ecolink M12 – pewne połączenie w strefach aseptycznych i wilgotnych

Bezpieczne nawet w przypadku intensywnych zakłóceń w przemyśle spożywczym

  • Technika łączeniowa zgodna z normą M12 (EN 61076)
  • Mechaniczny ogranicznik chroni uszczelkę przed zniszczeniem
  • Trwałe zabezpieczenie przed drganiami za pomocą ząbków
  • Trwale wysoki poziom zabezpieczenia przed zakłóceniami EMC

ecolink M12 do zastosowań standardowych
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko niezawodne procesy produkcji oraz nienaganny montaż zapewniają trwałą podstawę sukcesu.
Zintegrowany ogranicznik chroni uszczelkę przed zniszczeniem w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Montaż i demontaż odbywa się przy tym bez środków pomocniczych. Asymetryczne zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje nakrętkę zabezpieczającą pewnie na pozycji i gwarantuje w ten sposób niższą oporność złącza pomiędzy nakrętką łącznika a obudową podłączonego urządzenia. Ma to bardzo duże znaczenie dla trwałego zabezpieczenia przed intensywnymi zakłóceniami.