1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy monitorowania warunków pracy
  4. Elastyczny rejestrator danych do wartości drgań oraz procesów

Elastyczny rejestrator danych do wartości drgań oraz procesów

Rozszerzona funkcjonalność do parametryzacji 6 wejść

  • Do wyboru IEPE, czujnik drgań typu VSA lub 4–20 mA na wszystkich 4 kanałach dynamicznych
  • 2 wejścia analogowe do czujników (4–20 mA/impulsowe)
  • Gromadzenie i monitorowanie różnych analogowych danych procesów
  • Duża wewnętrzna pamięć historii

Wydajny moduł diagnostyczny
Począwszy od wersji oprogramowania sprzętowego 11, dzięki elastycznej konfiguracji 4 wejść dynamicznych, można podłączać różne rodzaje czujników i poddawać je ciągłemu monitorowaniu. Chodzi przy tym do wyboru o czujniki drgań typu VSA, IEPE, jak również o czujniki procesowe z wyjściem 4–20 mA. Dwa dodatkowe wejścia analogowe można wykorzystać do podłączenia dodatkowych czujników procesowych, np. prędkości obrotowej lub temperatury.
Otwiera to różne możliwości monitorowania maszyn i procesów. Zintegrowana pamięć historii FIFO, mieszcząca maks. 600 000 wartości, umożliwia łatwe porównanie danych oraz obrazowe śledzenie trendów.

Łatwa integracja z siecią
Podłączenie urządzeń do sieci firmowej za pomocą złącza Ethernet lub też oprogramowania serwera OPC typu VOS umożliwia wygodną integrację wartości drgań oraz procesów z systemami nadrzędnymi (takimi jak SCADA lub MES).