You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Systemy do maszyn mobilnych
  3. Moduł zegara czasu rzeczywistego do maszyn mobilnych

Moduł zegara czasu rzeczywistego do maszyn mobilnych

Zegar czasu rzeczywistego z interfejsem CAN

  • Kompaktowa konstrukcja w obudowie przekaźnika
  • Interfejs CAN do komunikacji z systemem sterowania
  • Zintegrowane wyjście alarmowe
  • Prosta integracja w programie aplikacji dzięki predefiniowanym modułom funkcyjnym CODESYS
  • Wytrzymałe i mobilne wykonanie urządzenia

Pomiar czasu rzeczywistego do maszyn mobilnych
Precyzyjny czas systemowy to ważna funkcja dla wielu aplikacji mobilnych. Podczas gdy w dużych i kompleksowych maszynach zadanie to jest często przejmowane przez centralny ekran, to w przypadku małych i kompaktowych maszyn nie istniało dotąd opłacalne i przydatne do zastosowań mobilnych rozwiązanie.
Zegar czasu rzeczywistego CANrtc oferuje w kompaktowej obudowie przekaźnika właśnie taką funkcjonalność. Jest on parametryzowany poprzez magistralę CAN i udostępnia aktualną godzinę oraz datę. Zintegrowane wyjście alarmowe pozwala na wykonywanie funkcji w ustalonym momencie, np. uruchamianie układu sterowania maszyny.
Do CANrtc dostępna jest biblioteka kompatybilnego z IEC61131-3 oprogramowania CODESYS. Umożliwia to szybkie i łatwe wdrożenie oprogramowania aplikacji.
 

Funkcje i zalety
Kompaktowy zegar czasu rzeczywistego uzupełnia systemy sterowania zarówno w małych i kompaktowych maszynach, jak i kompleksowe sterowniki procesowe w dużych maszynach.

Konstrukcja mechaniczna
Zintegrowany w kompaktowej obudowie z tworzywa sztucznego układ elektroniczny zapewnia dzięki zgodnemu z normą ISO 7588 rozmieszczeniu wtyczek wszystkie niezbędne przyłącza wtykowe. Są one łatwe w obsłudze i dostępne na całym świecie. Moduł CANrtc można również stosować w strefach zagrożonych wodą rozpryskową po zwiększeniu jego stopnia ochrony w trakcie montażu w połączeniu z BasicRelay CR0421 oraz stosowną pokrywą modułu.

Wydajna elektronika
Elektronika jest optymalnie dostosowana do zakresu zastosowania. Dzięki zintegrowanej baterii podtrzymującej czas jest rejestrowany bezpiecznie również bez napięcia zasilania. Wyjście alarmowe załącza w swobodnie dobieranym momencie podłączony odbiornik lub włącza elektronikę systemową.

Programowalny zgodnie z normą IEC 61131-3
Oprogramowanie CODESYS umożliwia użytkownikowi tworzenie oprogramowania aplikacji w sposób przejrzysty i prosty. Do zegara czasu rzeczywistego CANrtc jest dostępna biblioteka z niezbędnymi funkcjami do parametryzacji oraz komunikacji.
Parametry mogą być ustawiane i odczytywane przez program użytkownika. Dane RTC są dostępne dla innych uczestników magistrali poprzez otwarty interfejs CAN.