1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Modułowe mikrosterowniki z wysokoprądowymi wyjściami przekaźnikowymi

Modułowe mikrosterowniki z wysokoprądowymi wyjściami przekaźnikowymi

Zarządzanie mocą w maszynach mobilnych

  • Wydajne, zabezpieczone wyjścia przekaźnikowe z funkcją diagnostyczną
  • Podłączanie czujników i aktuatorów bez dodatkowego okablowania zewnętrznego
  • Wydajne interfejsy CAN do różnorakich zadań komunikacji
  • Łatwy montaż dzięki dostosowanej koncepcji mechanicznej ecomat mobile Basic
  • Swoboda programowania według IEC 61131-3 za pomocą CODESYS

ecomat mobile Basic
W wielu małych i kompaktowych zastosowaniach mobilnych widoczny jest wzrost wymagań w odniesieniu do zadań sterowania. Zoptymalizowane pod względem kosztów, modułowe i przystosowane do zadań mobilnych mikrosterowniki są bardzo poszukiwane.
Firma ifm oferuje w tym segmencie urządzenie ecomatmobile Basic, składające się z dostosowanych do siebie komponentów: BasicRelais, BasicController i BasicDisplay.
Seria BasicController została teraz uzupełniona o BasicController relay. Jego cechą szczególną jest sześć zabezpieczonych, przekaźnikowych wyjść mocy z funkcją diagnostyczną, służących do zasilania odbiorników wysokoprądowych w maszynach mobilnych. Ponadto sterownik wyposażony jest w wielofunkcyjne i konfigurowalne za pomocą zastosowań wejścia cyfrowe i analogowe.
BasicController relay umożliwia programowanie za pomocą kompatybilnego z IEC61131-3 oprogramowania CODESYS.