You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. Oprogramowanie / Rozwiązania IIoT
  3. Ustawianie parametrów IO-Link za pośrednictwem urządzenia master

Ustawianie parametrów IO-Link za pośrednictwem urządzenia master

Oprogramowanie do parametryzacji LR DEVICE za pośrednictwem urządzenia master IO-Link

  • Łatwe i szybkie ustawianie parametrów za pomocą urządzenia master IO-Link firmy ifm
  • Proste przedstawienie
  • Łatwe i szybkie ustawianie parametrów urządzenia (połączenie point-to-multipoint)
  • Przenoszenie zestawów parametrów
  • Automatyczna identyfikacja urządzeń IO-Link (również innych producentów)
  • Bezpośredni import plików IODD z platformy IODD-Finder *)
    *) jeżeli dostępne jest podłączenie do internetu

Cechy

  • Ustawianie parametrów w trybie online i offline
  • Obsługuje wszystkie urządzenia IO-Link (specyfikacje IO-Link V1.0 i V1.1).
  • Opis oprogramowania i parametrów we wszystkich obsługiwanych językach
  • Szczegółowy opis treści wszystkich parametrów
  • Zbiory parametrów pogrupowane tematycznie
  • Ustawianie parametrów urządzeń master IO-Link marki ifm (seria AL1xxx)
  • Obsługa najnowszych urządzeń i aktuatorów IO-Link firmy ifm
  • Ustawianie parametrów urządzeń przez sieć

Korzyści dla klienta

  • Zoptymalizowana dzięki graficznej wizualizacji wartości procesowych
  • Skrócony czas ustawiania
  • Zoptymalizowany proces wymiany urządzeń
  • Elektroniczne rejestrowanie zestawów parametrów

Graficzne przedstawienie wartości procesowych

  • Graficzne porównanie wartości procesowych między sobą i z wyjściami przełączającymi.
  • Prosta i wyraźna reprezentacja wartości procesu
  • Eksport wartości procesowych do tabeli

Dokumentacja i archiwizacja

  • Zapisywanie / ładowanie zestawów parametrów
  • Archiwizacja zestawów parametrów w pliku PDF

Wykrywanie urządzenia

  • Automatyczna identyfikacja urządzeń master IO-Link i podłączonych czujników / aktuatorów IO-Link
  • Automatyczny import niezbędnego pliku IODD*)
  • Wyświetlanie wartości charakterystycznych czujników
  • Zapewnienie poprawnego transferu parametrów przez rozpoznawanie urządzeń niezgodnych
  • Dodawanie nowych i zaktualizowanych plików IODD

Cechy

  • Ustawianie parametrów urządzeń master IO-Link i urządzeń IO-Link marki ifm przez sieć
  • Jednoczesne zapisywanie parametrów do wielu urządzeń w tym samym czasie.
  • Teksty pomocy i limity wartości ułatwiają parametryzację na etapie wprowadzania danych.
  • Niezawodne działanie dzięki wykrywaniu urządzeń i przywracaniu wartości domyślnych
  • Wyświetlanie jakości komunikacji IO-Link
  • Tworzenie i wyświetlanie identyfikacji urządzeń (znacznik specyficzny dla danej aplikacji)
  • Dodawanie, aktualizacja i usuwanie plików IODD (również innych producentów) kliknięciem myszą *)
    *) jeżeli dostępne jest podłączenie do internetu

Dalsze przetwarzanie wartości procesowych z czujników z dowolnie skalowalnymi modułami LINERECORDER
Oprogramowanie LINERECORDER zamyka obieg informacji od sygnalizacji czujnika do świata systemów ME i rozwiązań ERP (np. SAP).

Wymagania systemowe:

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • Procesor Intel Dual Core 2.0 GHz
  • 2 GB RAM
  • 5 GB wolnego miejsca na dysku
  • Przeglądarka internetowa
    Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge